防爆ディープソケット

防爆ディープソケット

通常単価:
27,591円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ディープタイプ六角ソケットです。
・石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【生産国:アメリカ】
【材質・仕上げ:ニッケルアルミ銅合金】

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長(mm)
    75
  • 入数
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
入数

絞り込み

  • 1個
  • 解除
二面幅寸法(mm)

絞り込み

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 225
  • 250
  • 270
  • 320
  • 385
  • 410
  • 430
  • 465
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4547230091157
  • 4547230091164
  • 4547230091171
  • 4547230091188
  • 4547230091195
  • 4547230091201
  • 4547230091218
  • 4547230091225
  • 4547230091232
  • 4547230091249
  • 4547230091256
  • 4547230091263
  • 4547230091270
  • 4547230091287
  • 4547230091294
  • 4547230091300
  • 4547230091317
  • 4547230091324
  • 4547230091331
  • 4547230091348
  • 4547230091355
  • 4547230091362
  • 4547230091379
  • 4547230091386
  • 4547230091393
  • 4547230091416
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 498-5231
  • 498-5222
  • 498-5214
  • 498-5206
  • 498-5192
  • 498-5184
  • 498-5176
  • 498-5168
  • 498-5150
  • 498-5141
  • 498-5133
  • 498-5125
  • 498-5117
  • 498-5109
  • 498-5095
  • 498-5087
  • 498-5079
  • 498-5061
  • 498-5052
  • 498-5044
  • 498-5036
  • 498-5028
  • 498-5010
  • 498-5001
  • 498-4994
  • 498-4986
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
6
225
4547230091157
498-5206

1日目

28,263

型番 : AMCDW-1/2D6MM
通常出荷日 1日目
通常単価 28,263
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    6
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091157
  • トラスココード
    498-5206
1個
7
225
4547230091164
498-5214

1日目

28,263

型番 : AMCDW-1/2D7MM
通常出荷日 1日目
通常単価 28,263
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    7
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091164
  • トラスココード
    498-5214
1個
8
225
4547230091171
498-5222

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D8MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    8
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091171
  • トラスココード
    498-5222
1個
9
225
4547230091188
498-5231

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D9MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    9
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091188
  • トラスココード
    498-5231
1個
10
225
4547230091195
498-4986

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D10MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    10
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091195
  • トラスココード
    498-4986
1個
11
225
4547230091201
498-4994

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D11MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    11
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091201
  • トラスココード
    498-4994
1個
12
225
4547230091218
498-5001

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D12MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    12
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091218
  • トラスココード
    498-5001
1個
13
225
4547230091225
498-5010

1日目

27,591

型番 : AMCDW-1/2D13MM
通常出荷日 1日目
通常単価 27,591
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    13
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091225
  • トラスココード
    498-5010
1個
14
225
4547230091232
498-5028

1日目

28,263

型番 : AMCDW-1/2D14MM
通常出荷日 1日目
通常単価 28,263
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    14
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091232
  • トラスココード
    498-5028
1個
15
225
4547230091249
498-5036

1日目

28,263

型番 : AMCDW-1/2D15MM
通常出荷日 1日目
通常単価 28,263
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    15
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    225
  • JANコード
    4547230091249
  • トラスココード
    498-5036
1個
16
250
4547230091256
498-5044

1日目

29,458

型番 : AMCDW-1/2D16MM
通常出荷日 1日目
通常単価 29,458
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    16
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    250
  • JANコード
    4547230091256
  • トラスココード
    498-5044
1個
17
250
4547230091263
498-5052

1日目

29,458

型番 : AMCDW-1/2D17MM
通常出荷日 1日目
通常単価 29,458
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    250
  • JANコード
    4547230091263
  • トラスココード
    498-5052
1個
18
250
4547230091270
498-5061

1日目

29,458

型番 : AMCDW-1/2D18MM
通常出荷日 1日目
通常単価 29,458
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    18
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    250
  • JANコード
    4547230091270
  • トラスココード
    498-5061
1個
19
270
4547230091287
498-5079

1日目

30,743

型番 : AMCDW-1/2D19MM
通常出荷日 1日目
通常単価 30,743
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    19
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    270
  • JANコード
    4547230091287
  • トラスココード
    498-5079
1個
20
320
4547230091294
498-5087

1日目

33,552

型番 : AMCDW-1/2D20MM
通常出荷日 1日目
通常単価 33,552
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    20
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    320
  • JANコード
    4547230091294
  • トラスココード
    498-5087
1個
21
320
4547230091300
498-5095

1日目

33,552

型番 : AMCDW-1/2D21MM
通常出荷日 1日目
通常単価 33,552
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    21
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    320
  • JANコード
    4547230091300
  • トラスココード
    498-5095
1個
22
385
4547230091317
498-5109

1日目

35,149

型番 : AMCDW-1/2D22MM
通常出荷日 1日目
通常単価 35,149
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    22
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    385
  • JANコード
    4547230091317
  • トラスココード
    498-5109
1個
23
385
4547230091324
498-5117

1日目

35,149

型番 : AMCDW-1/2D23MM
通常出荷日 1日目
通常単価 35,149
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    23
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    385
  • JANコード
    4547230091324
  • トラスココード
    498-5117
1個
24
410
4547230091331
498-5125

1日目

38,395

型番 : AMCDW-1/2D24MM
通常出荷日 1日目
通常単価 38,395
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    24
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    410
  • JANコード
    4547230091331
  • トラスココード
    498-5125
1個
25
410
4547230091348
498-5133

1日目

38,395

型番 : AMCDW-1/2D25MM
通常出荷日 1日目
通常単価 38,395
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    25
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    410
  • JANコード
    4547230091348
  • トラスココード
    498-5133
1個
26
430
4547230091355
498-5141

1日目

41,891

型番 : AMCDW-1/2D26MM
通常出荷日 1日目
通常単価 41,891
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    26
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    430
  • JANコード
    4547230091355
  • トラスココード
    498-5141
1個
27
430
4547230091362
498-5150

1日目

41,891

型番 : AMCDW-1/2D27MM
通常出荷日 1日目
通常単価 41,891
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    27
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    430
  • JANコード
    4547230091362
  • トラスココード
    498-5150
1個
28
430
4547230091379
498-5168

1日目

41,891

型番 : AMCDW-1/2D28MM
通常出荷日 1日目
通常単価 41,891
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    28
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    430
  • JANコード
    4547230091379
  • トラスココード
    498-5168
1個
29
465
4547230091386
498-5176

1日目

35,375

型番 : AMCDW-1/2D29MM
通常出荷日 1日目
通常単価 35,375
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    29
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    465
  • JANコード
    4547230091386
  • トラスココード
    498-5176
1個
30
465
4547230091393
498-5184

1日目

36,261

型番 : AMCDW-1/2D30MM
通常出荷日 1日目
通常単価 36,261
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    30
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    465
  • JANコード
    4547230091393
  • トラスココード
    498-5184
1個
32
465
4547230091416
498-5192

1日目

36,261

型番 : AMCDW-1/2D32MM
通常出荷日 1日目
通常単価 36,261
内容量 1個

スペック

  • 単品・セット区分
    単品
  • 二面幅寸法(mm)
    32
  • 全長(mm)
    75
  • 質量(g)
    465
  • JANコード
    4547230091416
  • トラスココード
    498-5192

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)