絶縁VDE片口スパナ

絶縁VDE片口スパナ

通常単価:
2,983
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60913適合品です。
・安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
・耐電圧試験済みです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    スパナ
  • 二面幅寸法(mm)
    8
  • 全長(mm)
    92
  • 厚み(mm)
    4
  • 質量(g)
    40
  • JANコード
    7314150120857
  • トラスココード
    423-5533

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,983

型番 : 6MV-8
通常出荷日 1日目
通常単価 2,983

スペック

  • 商品タイプ
    スパナ
  • 二面幅寸法(mm)
    8
  • 全長(mm)
    92
  • 厚み(mm)
    4
  • 質量(g)
    40
  • JANコード
    7314150120857
  • トラスココード
    423-5533