絶縁VDE片口スパナ

絶縁VDE片口スパナ

通常単価:
8,619
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・欧州規格EN60909適合品です。
・安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
・耐電圧試験済みです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    スパナ
  • 二面幅寸法(mm)
    30
  • 全長(mm)
    240
  • 厚み(mm)
    10
  • 質量(g)
    470
  • JANコード
    7314150121038
  • トラスココード
    423-5495

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

8,619

型番 : 6MV-30
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 8,619

スペック

  • 商品タイプ
    スパナ
  • 二面幅寸法(mm)
    30
  • 全長(mm)
    240
  • 厚み(mm)
    10
  • 質量(g)
    470
  • JANコード
    7314150121038
  • トラスココード
    423-5495

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)