• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 2025

サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 2025
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,122
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・コーティング超硬チップ
・三角形チップ
・ネガチップ
【用途】
・ステンレス材加工用

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
TNMG160408-MF-2025
TNMG160408-MM-2025
TNMG160408-MR-2025
TNMG160412-MM-2025
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 トラスココード 入数

1,122円

10個

2日目

ステンレス材加工用、仕上げ加工用127-058310

1,122円

10個あり

1日目

ステンレス材加工用、中加工用127-132610

1,122円

10個

2日目

ステンレス材加工用、中荒加工用127-195410

1,122円

10個あり

1日目

ステンレス材加工用、中加工用127-135110

Loading...

  1. 1

基本情報

勝手 勝手なし 入数 10

サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 2025のレビュー