一般用ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

一般用ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
通常単価:
209円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・通り穴、止まり穴共に使用できます。
【用途】
・被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
HT-S-M1.7X0.35-#1
HT-S-M1.7X0.35-#2
HT-S-M1.7X0.35-#3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
シャンク径
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク四角部(幅)
(mm)
トラスココード

344円

1個

お見積り

M1.70.35363132.5478-0418

344円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M1.70.35363132.5478-0469

413円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M1.70.35363132.5201-6010

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル コーティング種類 ノンコート 精度 JIS3級

一般用ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (9件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    カーポートの取り付け工事の際にアルミに使用しましたが、何の問題もなく普通に使えたので満足してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミのネジ空け2019/06/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    下穴M1でM1.2を開けたが、このサイズだと、どんなに注意しても折れてしまうので苦労した。
    ただ、モノは悪くないと思う。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この価格で送料がいらないなら、素直に買いでしょ。
    普通に使えますので

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    樹脂やアルミのMネジ加工に使用。
    やっぱり、OSGは使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    緊急対応で『M2.6のヘクサロビュラネジ』を使わなければならなくなったので、M2.5⇒M2.6のタップ穴変更に使いました。
    この様な特殊なハンドタップでも在庫品にて対応していただけるのは助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。