速効除草剤

速効除草剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SJS-1L
  • SJS-2L
  • SJS-4L
通常単価:
423円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・MCPA除草成分配合で、効き目が早く根まで枯らす除草剤です。
・原液のまま茎葉全体に散布するタイプです。
・土への残留が無いので環境に優しいです。
・非農耕地用です。
・ボトルのまま散布できるストレートタイプです。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SJS-1L
SJS-2L
SJS-4L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
JANコード トラスココード 仕様 質量
(g)
材質 内容量

423円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

14905009885541435-9895散布面積(㎡):10~501200アミノ酸系除草剤、MCPA除草剤1個

795円

1個

1日目

24905009885558435-9909散布面積(㎡):20~1002150アミノ酸系除草剤、MCPA除草剤1個

1,278円

1個

1日目

44905009885565414-2195散布面積(㎡):40~2004050アミノ酸系除草剤、MCPA除草剤1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

IRIS 超速効除草剤 画像

IRIS 超速効除草剤

アイリスオーヤマ

基本情報

商品タイプ 雑草防止用品 内容量 1個

速効除草剤のレビュー

評価 4.2 平均 4.2 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 会社回りの雑草駆除に使用2019/07/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    会社の隣が畑なのでちょっとの隙間でも油断するとすぐ雑草ぼうぼうになるので使用回数max2回撒いています。なかなか効いています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 駐車場脇の除草2019/06/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    刈りにくいところに撒いておいたところ枯れて目立たなくなっていました。使う場所や草の生え方によってはこのタイプが使いやすいのではないかと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    除草剤を散布してから、3~4日で少しずつ枯れてきてそれ以上草は大きくはならない感じです。まだ枯れていく途中なので経過観察中ですが、効果は実感しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 敷地まわりの除草2019/06/27
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    原液のまま撒くだけなので、使いやすい。効果が実感できるのに1週間ほどかかったが、少しずつ枯れてきた。ここからどうなるかはまだもう少し経過をみないとわからないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 会社駐車場周りの除草に使用2018/09/25
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    原液のまま使用できるので、簡単に使えます。小さいく細い草などへの効き目は即効性があり、とても良い。数日で枯れて引っ張るとすぐに抜けます。ただ、長めに成長した草は枯れるが引っ張っても抜けないので小さい草への除草に向いてます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)