ナイロンカッタークイックカッター

ナイロンカッタークイックカッター
通常単価:
3,957
通常出荷日:
1日目

【特長】
・回転中に叩くとコードが飛び出す小型オート式です。
・コード交換は刈払機に取り付けたままできます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

9551

型番
9551
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
コード長さ
(m)
材質 仕様 内容量

3,957円

1個

1日目

3104ABS半自動式、ダイヤ型コード4m付、排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用(22cc以上推奨)1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 直径(mm) 130 穴径(mm) 25.4
厚み(mm) 45 JANコード 4960587095515 トラスココード 751-5693
質量(g) 310.000 材質1 ABS 内容量 1個

ナイロンカッタークイックカッターの型番9551のページです。
型番9551に関する仕様情報を記載しております。

9551で型番確定

ナイロンカッタークイックカッターのレビュー