スーパーナイロンコードプロ 50

スーパーナイロンコードプロ 50
通常単価:
2,436
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
・素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
【用途】
・ナイロンコードによる草刈作業に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F212

型番
F212
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS摘要 適合機種 質量
(g)
材質 内容量

2,436円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6パック入キンボシ社製以外の刈払機320強力ナイロン1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 長さ(mm) 50000 詳細タイプ ナイロンコード
ピンク 対辺(mm) 2.4 JANコード 4960408015784
トラスココード 479-5849 コード径(mm) 2.4 対辺(mm) 2.4
長さ(m) 50 質量(g) 320.000 材質1 強力ナイロン
内容量 1個

スーパーナイロンコードプロ 50の型番F212のページです。
型番F212に関する仕様情報を記載しております。

F212で型番確定

スーパーナイロンコードプロ 50のレビュー