刈払チップソー地べた刈り(一般草刈り用)

刈払チップソー地べた刈り(一般草刈り用)
通常単価:
2,897
通常出荷日:
1日目

【特長】
・カップ型チップソーのため、取付ボルトを傷めません。
・地面スレスレのカットができるため、雑草の根に近い位置でカットできます。
・サビにくいフッ素コーティング加工です。
・チップソー中央部が凸設計のため、刈った雑草がシャフト部に巻き付きにくいです。
【用途】
・田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈り、山林の下刈、かん木材。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
ZBT-230
ZBT-255
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃数
(P)
JANコード トラスココード 質量
(g)
発注単位

2,897円

1個

1日目

230364986362511964419-79763601枚

2,897円

1個

1日目

255404986362511971419-79844461枚

Loading...

  1. 1

基本情報

被削材 木材 チップ 超硬 刃厚(mm) 2.2
穴径(mm) 25.4 最高使用回転数(rpm) 10000 発注単位 1枚

刈払チップソー地べた刈り(一般草刈り用)のレビュー