エンジン式刈払機用アタッチメント ウィードシェーバー

エンジン式刈払機用アタッチメント ウィードシェーバー
通常単価:
4,219円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・市販のエンジン式刈払機に取り付け可能です。
・短い雑草を土ごと砂利ごと削ります。
・ゆっくり回転するので安全で安心です。
・肥料などが攪拌できます。
・削り深さ調整機能付きです。
【用途】
・短い雑草の削り取りに。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
AWS-AJ13S
WS-S13L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 適合機種 JANコード トラスココード 適合本体 質量(g) 材質1 材質2 質量
(g)
付属品 内容量

16,875円

1個

1日目

203183110-4513439001600759-7185-1300.0ギヤケース:アルミダイキャストローター:SC材1300取り付けキット(アダプタ5種類・スリーブ2種類)1個

4,219円

1個

2日目

135100100AWS-AJ13S4513439001617759-7193AWS-AJ13S440--440-1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 内容量 1個

エンジン式刈払機用アタッチメント ウィードシェーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)