エンジン式刈払機用アタッチメントスーパーカルマーPRO 刃研ぎ機/替刃/底板

エンジン式刈払機用アタッチメントスーパーカルマーPRO 刃研ぎ機/替刃/底板
通常単価:
2,344円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・角度調整機能付きで、一定の角度で刃研ぎができます。
・刃研ぎが簡単に行えます。
・角度調整機能付きで刃が研げます。
・チップソーも研げます。
【用途】
・草抜き作業をスピードアップ。
・かがまず草取りができる。
・10cm程度の雑草に効果を発揮。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
ARC-HSKB
SK-1815N
SK-2824N
SKN-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 刈刃径
(mm)
JANコード トラスココード 刈込幅(mm) 刈刃径(mm) 品名 質量(g) 材質1 材質2 材質3 質量
(g)
材質 付属品 セット内容 内容量

18,750円

1個

1日目

刃研ぎ機-4513439001471479-3722---5500.0ギヤケース:アルミダイキャスト本体:SPCC刃:炭素鋼5500ギヤケース:アルミダイキャスト、本体:SPCC、刃:炭素鋼低速デスクグラインダー、ダイヤ砥石、取り付けバンド、砥石取り付け工具、六角レンチ、スーパーカルマー替刃専用固定治具-1台

3,563円

1個

1日目

標準刃2304513439000863479-3773230230標準刃440SKS材--440SKS材-上刃:18P、下刃:15P1セット

3,563円

1個

1日目

細目刃2204513439001570479-3781220220細目刃430.0ステンレス--430ステンレス-上刃:28P、下刃:24P1セット

2,344円

1個

1日目

専用底板-4513439000870479-3790---200.0ステンレス--200ステンレス--1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式

エンジン式刈払機用アタッチメントスーパーカルマーPRO 刃研ぎ機/替刃/底板のレビュー