エンジン式刈払機用アタッチメントうね草取りまー

エンジン式刈払機用アタッチメントうね草取りまー
通常単価:
1,500円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・市販のエンジン式刈払機に取り付け可能です。
・短い雑草を根元から粉砕します。
・かがまずスピーディーに草取りができます。
・市販のエンジン式刈払機に取付可能です。
・遠心式草取りカッターで草の根を叩いて粉砕します。
・除草しながら整地が出来て根元から削り取るので草の発生を抑えます。
・刈払機に装着するだけで苦痛な草抜きが素早く出来ます。
【用途】
・うね間、株間、花壇などの雑草の草取りに。
・10cm程度の雑草に効果を発揮。
・通常の刈刃では出来ない土の表面からの草削り・草取りが出来ます。
・花壇に生える10cm程度の雑草に効果を発揮します。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
AUT-AJ08
AUT-AJ12
AUT-AJ17
UT-SA
UT-SB
UT-SC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刈り幅(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 詳細タイプ 適合機種 JANコード トラスココード セット内容L型刃(枚) セット内容取付ボルト(個) セット内容締付ナット(個) タイプ 適合本体 質量(g) 材質1 材質2 材質3 質量
(g)
材質 仕様 付属品 セット内容 内容量

20,625円

1個

1日目

80165140130シングル-4513439001495479-3749---シングル-1500.0ギヤケース:アルミダイキャスト本体:スチール、アルミダイキャスト刃:SC材1500ギヤケース:アルミダイキャスト、本体:鋼、アルミダイキャスト、刃:SK材刈刃:4枚、専用ボルトナット2組取り付けキット(アダプタ5種類・スリーブ2種類・直径確認ゲージ)-1個

24,375円

1個

1日目

120210140130ダブル-4513439001501479-3757---ダブル-1800.0ギヤケース:アルミダイキャスト本体:スチール、アルミダイキャスト刃:SC材1800ギヤケース:アルミダイキャスト、本体:鋼、アルミダイキャスト、刃:SK材刈刃:8枚、専用ボルトナット4組取り付けキット(アダプタ5種類・スリーブ2種類・直径確認ゲージ)-1個

28,125円

1個

1日目

170261140130トリプル-4513439001518479-3765---トリプル-2100.0ギヤケース:アルミダイキャスト本体:スチール、アルミダイキャスト刃:SC材2100ギヤケース:アルミダイキャスト、本体:鋼、アルミダイキャスト、刃:SK材刈刃:12枚、専用ボルトナット6組取り付けキット(アダプタ5種類・スリーブ2種類・直径確認ゲージ)-1個

4,219円

1個

1日目

----トリプル替刃AUT-AJ17(トリプル)4513439000948479-38031266-AUT-AJ17(トリプル)250.0刃:SC材--250刃:SK材--L型刃12枚、刃取付ボルト6個、緩み防止ナット6個1セット

2,906円

1個

1日目

----ダブル替刃AUT-AJ12(ダブル)4513439001532479-3811844-AUT-AJ12(ダブル)170.0刃:SC材--170刃:SK材--L型刃8枚、刃取付ボルト4個、緩み防止ナット4個1セット

1,500円

1個

2日目

----シングル替刃AUT-AJ08(シングル)4513439001549479-3820422-AUT-AJ08(シングル)90.0刃:SC材--90刃:SK材--L型刃:4枚、取付ボルト:2個、締付ナット:2個1セット

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式

エンジン式刈払機用アタッチメントうね草取りまーのレビュー