2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)

2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)
通常単価:
53,899
通常出荷日:
4日目

【特長】
・トリガー型スロットルレバーにより作業性・安全性が向上しています。
【用途】
・草刈りに。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CFB6A-TJ35EA

型番
CFB6A-TJ35EA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
仕様 材質 動力 付属品 使用燃料 内容量

53,899円

1個

4日目

6900燃料タンク:0.7L刃部:特殊刃物鋼2サイクルエンジンチップソー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、保護メガネ混合ガソリン(50:1)1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式 動力源種類 エンジン式
排気量(ml) 34.4 長さ(mm) 1865 幅(mm) 650
高さ(mm) 420 チップソー径(mm) 230 連続使用時間(分) 約69
JANコード 4951167712120 トラスココード 491-6883 内容量 1台

2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)の型番CFB6A-TJ35EAのページです。
型番CFB6A-TJ35EAに関する仕様情報を記載しております。

CFB6A-TJ35EAで型番確定

2サイクルエンジン式刈払機キング(肩掛式)のレビュー