充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GLC36N-JP

型番
GLC36N-JP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
無負荷回転数
(rpm)
連続使用時間 充電時間 付属品 内容量

23,301円

1個

1日目

31406500~8500TURBOモード29分、ECOモード49分100分電池パック(BL2036-JP)、充電器(LC36N-JP)、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3個(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

B/D コード式耕運・除草機 画像

B/D コード式耕運・除草機

BLACK AND DECKER

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式 刈り幅(mm) 300
動力源種類 電動式 長さ(mm) 272 幅(mm) 300
高さ(mm) 880 電源 電池パック(DC36V) JANコード 4536178636131
トラスココード 769-7660 内容量 1台

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)の型番GLC36N-JPのページです。
型番GLC36N-JPに関する仕様情報を記載しております。

GLC36N-JPで型番確定

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)