充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V) 電池パック・充電器

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LC36N-JP

型番
LC36N-JP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
内容量

6,578円

1個

1日目

5401台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V) 画像

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V)

BLACK AND DECKER

B/D コード式耕運・除草機 画像

B/D コード式耕運・除草機

BLACK AND DECKER

基本情報

商品タイプ 芝払機 詳細タイプ 充電器 電源 AC100V
JANコード 4536178736015 トラスココード 769-7694 内容量 1台

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V) 電池パック・充電器の型番LC36N-JPのページです。
型番LC36N-JPに関する仕様情報を記載しております。

LC36N-JPで型番確定

充電式ナイロントリマー(肩掛式・36V) 電池パック・充電器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)