(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

剪定ハサミ 1766

剪定ハサミ 1766
通常単価:
5,859
通常出荷日:
1日目

【特長】
・硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。
・刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
・刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。
【用途】
・植物の剪定作業や採果作業に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1766

型番
1766
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 用途 刃部材質 柄材質 内容量

5,859円

1個

1日目

240 ●硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。●刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。●刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。 植物の剪定作業や採果作業に 高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) アルミニウム 1丁

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 剪定ハサミ 切断能力(mm) 20 刃長(mm) 65
全長(mm) 200 JANコード 4006457017666 トラスココード 762-9354
内容量 1丁

剪定ハサミ 1766の型番1766のページです。
型番1766に関する仕様情報を記載しております。

1766で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)