雨水貯留タンク雨音くん

雨水貯留タンク雨音くん
通常単価:
25,040円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・たてどいから雨水を貯めることができます。
・付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
【用途】
・ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
303606
307321
308502
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
貯水量 JANコード トラスココード 仕様
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
質量
(kg)
素材・仕上げ 内容量

64,390円

1個

4日目

2004907077303606470-4487●集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ736498110018ベージュ●ポリエチレン(PE)1台

25,040円

1個

4日目

1204907077307321470-4495●集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ7003806457ベージュ●ポリエチレン(PE)1台

49,899円

1個

4日目

1504907077308502470-4509●集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ781420107515ベージュ●ポリエチレン(PE)1台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 貯水タンク 内容量 1台

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)