耐圧ワンタッチホースコネクタ

耐圧ワンタッチホースコネクタ
通常単価:
423
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
・蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。
・適合ホース内径φ9~12mmの新サイズです。
・ワンタッチでホースの取り外しができます。
【用途】
・ホースの接続に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

912-O-N

型番
912-O-N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
適合ニップル 内容量

423円

1個

1日目

36SGP-2H/B・SGP-281個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 関連部品 高さ(mm) 72 適合ホース内径(mm) 9~12
適合ホース外径(mm) 13~16 JANコード 4905009745920 トラスココード 363-0129
内容量 1個

耐圧ワンタッチホースコネクタの型番912-O-Nのページです。
型番912-O-Nに関する仕様情報を記載しております。

912-O-Nで型番確定

耐圧ワンタッチホースコネクタのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 高圧洗浄機に接続2018/11/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まで、清掃でお湯をつかうため、ホースが柔らかくなり、抜けることが頻発しため、購入しました。このコネクターにしてから全く抜けることがないのでとても良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。