蛇口ニップル

蛇口ニップル

通常単価:
478
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・蛇口にホースを接続します。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
【用途】
・蛇口とホース接続用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    52
  • JANコード
    4975373000437
  • トラスココード
    381-3894
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

478

型番 : G043FJ
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 478
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    52
  • JANコード
    4975373000437
  • トラスココード
    381-3894
  • 質量((g)/セット)
    32
  • 適合蛇口外径
    14~18mm
  • 適合コネクタ
    タカギ製コネクタ全種類

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

蛇口ニップルのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ジャグにホースを繋ぐため2019/01/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    水槽に入れるホースを蛇口に繋ぐため,蛇口側に付けたアタプター。特段問題なく使えているので,いいかと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)