ホースノズルノズルシックス

ホースノズルノズルシックス

通常単価:
1,449
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・レバーを引くと通水、もう一度引くと止水するワンタッチレバーを採用しています。
・水量調整が可能な節水レバー付です。
【用途】
・一般家庭での屋外散水用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    21
  • JANコード
    4975373037747
  • トラスココード
    758-2684
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,449

型番 : GNX112N
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,449
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 適合ホース内径(mm)
    12~15
  • 適合ホース外径(mm)
    21
  • JANコード
    4975373037747
  • トラスココード
    758-2684
  • コネクタ接続時高さ(mm)
    257mm
  • 耐熱温度(℃)
    60℃

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ホースノズルノズルシックスのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前使用していたのより握る部分が握りやすく使いやすいですよ。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一般的なホースノズルです。水圧も問題ないと思います。
    6個用途に応じて切り替えて使用出来て便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。