交換用コンパクトノズル

交換用コンパクトノズル

通常単価:
1,586
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・レバーを引くと通水、もう一度引くと止水するワンタッチレバーを採用しています。
【用途】
・散水用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    160
  • 適合ホース内径(mm)
    7.5~9
  • 適合ホース外径(mm)
    13.5
  • JANコード
    4975373023689
  • トラスココード
    381-4238
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,586

型番 : G571FJ
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,586
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 高さ(mm)
    160
  • 適合ホース内径(mm)
    7.5~9
  • 適合ホース外径(mm)
    13.5
  • JANコード
    4975373023689
  • トラスココード
    381-4238
  • 適合コネクタ
    タカギ製コネクタ全種類

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)