ホースバンド ドライバー締めタイプ

ホースバンド ドライバー締めタイプ
通常単価:
147円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ドライバー締めホースバンドです。
【用途】
・ホース固定用
【材質】
・スクリュー・ハウジング:鉄
・バンド:ステンレス(SAE301)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
QG420
QG421
QG422
QG423
QG424
QG425
QG426
QG427
QG428
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大径
(mm)
最小径
(mm)
ねじサイズL 適合ホース外径
(mm)
JANコード トラスココード バンド幅
(mm)
内容量

147円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

156176~154975373017060495-576581個

147円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

228178~224975373017077495-577381個

156円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25113111~254975373017084495-578112.61個

206円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

27143114~274975373017091495-579012.61個

197円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

32143114~324975373017107495-580312.61個

197円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

38173117~384975373017114495-581112.61個

224円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

44193119~444975373017121495-582012.61個

267円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

51273127~514975373017138495-583812.61個

287円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

63403140~634975373017145495-584612.61個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 関連部品 厚み(mm) 0.6 内容量 1個

ホースバンド ドライバー締めタイプのレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    オールステンレスの表記を信じて購入したが、ハウジングとスクリューは鉄製でした。
    廃棄します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に添えず大変申し訳ございませんでした。カタログの表記につきましては、誤解を与えぬよう記載内容を修正させて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。