マグネットLED電気スタンド

マグネットLED電気スタンド
通常単価:
8,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップしました。
・ME-2CA-LEDにLED電球が付属します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ME-2CA-LED-SH

型番
ME-2CA-LED-SH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全高
(mm)
質量
(kg)
特長1 特長2 特長3 特長4 特長5 特長6

8,388円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4261.587電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップしました。ME-2CA-LEDにLED電球が付属します。電球仕様式:DL-LA43N(シャープ社製)・白熱電球40W相当消費電力:6.2W全光束:485lm

Loading...

  1. 1

基本情報

吸着力(N) 800 マグネット幅(mm) 50 マグネット奥行(mm) 58.5
マグネット高さ(mm) 55 JANコード 4544554009448 トラスココード 452-2265

マグネットLED電気スタンドの型番ME-2CA-LED-SHのページです。
型番ME-2CA-LED-SHに関する仕様情報を記載しております。

ME-2CA-LED-SHで型番確定

マグネットLED電気スタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)