スマートチョーク(5mm) 本体

スマートチョーク(5mm) 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 7820 (ブラック)
  • 7821 (ホワイト)
  • 7822 (レッド)
  • 7823 (グリーン)
  • 7824 (ブルー)
通常単価:
447
通常出荷日:
1日目

【特長】
・平滑で吸水のない面のマーキングは水消しが可能です。
【用途】
・木材、コンクリートなどへのマーキングに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
7820
7821
7822
7823
7824
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 使用条件 質量
(g)

447円

1個

1日目

4960587078204751-5456適応温50℃以下34

447円

1個

1日目

4960587078211751-5464適応温50℃以下34

447円

1個

1日目

4960587078228751-5472適応温50℃以下34

447円

1個

1日目

グリーン4960587078235751-5481適応温50℃以下34

447円

1個

1日目

ブルー4960587078242751-5499適応温50℃以下34

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 建築用筆記具 本体全長(mm) 135 水性5mm芯 水性5mm芯
材質 アルミ、ABS、真鍮

スマートチョーク(5mm) 本体のレビュー