スマートチョーク(5mm) 替芯【6個入り】

スマートチョーク(5mm) 替芯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 7825 (ブラック)
  • 7826 (ホワイト)
  • 7827 (レッド)
  • 7828 (グリーン)
  • 7829 (ブルー)
通常単価:
393
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・平滑で吸水のない面のマーキングは水消しが可能です。
【用途】
・木材、コンクリートなどへのマーキングに。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
7825
7826
7827
7828
7829
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ケースサイズ
(mm)
使用条件 質量
(g)

393円

6個入り

1パック

1日目

4960587078259751-5502140×45×9適応温50℃以下40

393円

6個入り

1パック

1日目

4960587078266751-5511140×45×9適応温50℃以下40

393円

6個入り

1パック

1日目

4960587078273751-5529140×45×9適応温50℃以下40

393円

6個入り

1パック

1日目

グリーン4960587078280751-5537140×45×9適応温50℃以下40

393円

6個入り

1パック

2日目

ブルー4960587078297751-5545140×45×9適応温50℃以下40

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

粉チョーク 画像

粉チョーク

たくみ

基本情報

商品タイプ 建築用筆記具 芯全長(mm) 90 材質 水溶性ワックス
入数(本) 6 質量(g) 38.000 材質1 水溶性ワックス

スマートチョーク(5mm) 替芯のレビュー