水糸7Color 線径0.8mm(太)

水糸7Color 線径0.8mm(太)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 4801 (蛍光イエロー)
  • 4804 (蛍光ピンク)
  • 4807 (蛍光オレンジ)
  • 4810 (蛍光グリーン)
  • 4813 (蛍光ホワイト)
  • 4816 (蛍光スカイブルー)
  • 4819 (蛍光パープル)
通常単価:
687
通常出荷日:
1日目

【特長】
・伸縮ハンドルで、2通りの持ち方ができます。
・割れにくいABS樹脂製リールです。
・水糸専用の高品質ナイロンを使用しています。
【用途】
・土木建築、一般測量用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

型番
4801
4804
4807
4810
4813
4816
4819
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量
(g)

687円

1個

1日目

色詳細:蛍光イエロー4960587048016751-5286113

687円

1個

1日目

蛍光ピンク-4960587048047751-5316113

687円

1個

1日目

その他色詳細:蛍光オレンジ4960587048078751-5341113

687円

1個

1日目

グリーン色詳細:蛍光グリーン4960587048108751-5375113

687円

1個

1日目

色詳細:蛍光ホワイト4960587048139751-5405113

687円

1個

1日目

ブルー色詳細:蛍光スカイブルー4960587048160751-5421113

687円

1個

1日目

その他色詳細:蛍光パープル4960587048191751-5448113

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 水糸 線径(mm) 0.8 糸長さ(m) 270
材質 水糸:ナイロン、リール:ABS、回転軸:PS