屋外粉チョーク

屋外粉チョーク
通常単価:
998円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・屋外のコンクリート・アスファルト・鉄骨にラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくいです。
・各社のチョークライン・画線器に使用できます。
・屋外でラインを引いた後、雨が降っても消えにくい粉チョークです。
【用途】
・チョークライン用。
・チョークライン用粉チョーク。
・屋外の消さなくてよい場所へのライン引きに。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
2220
2221
2251
2252
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 容量
(g)
材質 ボトルサイズ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 注意事項 質量
(g)

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

粉チョーク500炭酸カルシウム、チタン直径約90×2104960587022207245-8977570.000・水が浮いている場合には使用できません。食べたり飲んだりしないで下さい。・消す必要がある場合は使用しないで下さい。570

1,088円

1個

1日目

----4960587022214780-8089570.000--

5,470円

1個

1日目

----4960587022511780-81515200.000--

6,478円

1個

1日目

----4960587022528780-81605200.000--

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

粉チョーク 画像

粉チョーク

たくみ

基本情報

材質1 炭酸カルシウム●チタン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)