• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

パーフェクト墨つぼボム

パーフェクト墨つぼボム
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,890円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすいです。
・液漏れしにくい高密閉設計です。
・フルオープンでメンテナンスが簡単です。
・マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい
・巻取りバネ強め
・液漏れしにくい高密閉設計
・危険を防止針収納ポイントカルコを標準装備
・フルオープンでメンテナンス簡単
・リール面ゴムグリップ
【用途】
・墨汁による墨付け作業

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
PS-SUM6BM
PS-SUM6BMHI
PS-SUM6BMX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 糸の太さ
(mm)
墨タンク最大容量
(ml)

1,890円

1個

1日目

4975364057488753-78080.67

2,116円

1個あり

1日目

4975364057495753-78160.47

1,926円

1個あり

1日目

4975364057501753-78240.67

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 墨つぼ 糸長さ(m) 15 自動巻取糸長さ(m) 6