(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーフェクト墨つぼガン6M

パーフェクト墨つぼガン6M
通常単価(税別):
1,888円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすいです。
・液漏れしにくい高密閉設計です。
・フルオープンでメンテナンスが簡単です。
・マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい
・巻取りバネ強め
・液漏れしにくい高密閉設計
・危険を防止針収納ポイントカルコを標準装備
・フルオープンでメンテナンス簡単
・リール面ゴムグリップ
【用途】
・墨汁による墨付け作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番

PS-SUM6GN

PS-SUM6GNHI

PS-SUM6GNX

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 糸の太さ
(mm)
墨タンク最大容量
(ml)

1,888円

1個

1日目

4975364057518 753-7832 123.000 0.6 7

2,219円

1個

1日目

4975364057525 753-7841 122.000 0.4 7

2,388円

1個

1日目

4975364057532 753-7859 124.000 0.6 7

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

パーフェクト墨つぼ  画像

パーフェクト墨つぼ

TJMデザインタジマツール

【特長】ゴムパッキンを要所に使用した密閉タイプです。新墨綿と新タンク形状で少ない墨汁でも従来品より墨付け距離が伸びました。メンテナンスしやすい、全開タイプです。巻取りバネ強めです。リール面はゴムグリップを採用しています。二重環を取付ければ、安全ロープ等を取付可能です。鶴首標準装備です。刺さりが良い先細針仕様です。細い墨が打てる「細糸」を採用しています。

雨の日墨汁 画像

雨の日墨汁

TJMデザインタジマツール

【特長】ぬれた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。

パーフェクトライン(手動巻) 画像

パーフェクトライン(手動巻)

TJMデザインタジマツール

【特長】粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計です。ボディーが透明で粉チョーク残量が確認しやすいです。密閉性が良く、粉もれしません。ステンレスフック付です。糸替え時に便利な糸通しワイヤ付です。

基本情報

商品タイプ 墨つぼ 自動巻取糸長さ(m) 6 糸長さ(m) 15
材質1 外装:ABS樹脂●糸:ナイロン●綿:セルロース

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

パーフェクト墨つぼガン6M のレビュー