(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケスミ

ポケスミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 9150
  • 9160
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,146円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・墨もれしない完全密閉式です。
・ポケットサイズで便利です。
【用途】
・建築工事の墨付け作業

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番

9150

9160

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 仕様 注意事項 質量
(g)

1,146円

1個

1日目

4960587091500 245-9001 94.000 - カルコの針先は危険ですので取扱いにご注意ください。安全のためヘルメット、保護メガネを着用ください。 94g

1,246円

1個

1日目

ブルー 4960587091609 245-9019 115.000 ガイド付 カルコの針先は危険ですので取扱いにご注意ください。安全のためヘルメット、保護メガネを着用ください。 115g

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

粉チョーク 画像

粉チョーク

たくみ

【特長】重質粉を使用しているので線がつきやすく、飛び散りません。完全密封容器入りなので、変色せず、着色が同じです。飛び散りにくい重質粉チョークです。

チョークライン 画像

チョークライン

たくみ

【特長】アルミ軽合金製なので強いです。使いやすく持ちやすい形状です。粉チョークを使ったライン引きです。

屋外粉チョーク 画像

屋外粉チョーク

たくみ

【特長】屋外のコンクリート・アスファルト・鉄骨にラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくいです。各社のチョークライン・画線器に使用できます。屋外でラインを引いた後、雨が降っても消えにくい粉チョークです。

基本情報

商品タイプ 墨つぼ 糸長さ(m) 30 本体全長(mm) 140×69×45
糸径(mm) 0.45 墨タンク最大容量(mm) 25 材質 ABS樹脂
材質1 ABS 墨タンク最大容量(ml) 10

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)