• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

トータルステーション

トータルステーション
通常単価:
1,461,333
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ノンプリズムで最大500mまで測距可能です。
・電子気泡管とレーザー求心で簡単に設置ができます。
・両手で水平角と鉛直角を同時に操作できるエンドレス微動ネジを採用しています。
・目標を視準したまま操作できるトリガーボタンを側面に配置しています。
【用途】
・土木測量

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TT-027

型番
TT-027
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 発注単位

1,461,333円

1個

3日目

最短合焦距離(1.7m)、最小表示(0.1″、1″、5″、10″を選択可)1台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器 縦(mm) 383 横(mm) 226
倍率 30倍 JANコード 4975364048615 トラスココード 753-7999
発注単位 1台

トータルステーションの型番TT-027のページです。
型番TT-027に関する仕様情報を記載しております。

TT-027で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)