• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

デジタルセオドライト

デジタルセオドライト
  • 数量スライド割引
通常単価:
218,946
通常出荷日:
1日目

【特長】
・液晶パネル・操作パネルは両面に搭載しています。
・水平角は簡単操作で0セットが可能です。
・設置が簡単なシフト式台座付です。
・最短合焦距離は1.35mで近距離の作業でもOKです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DTC-110

型番
DTC-110
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 質量
(g)
セット内容 備考 適用三脚

218,946円

1個あり

1日目

マイゾックス デジタルセオドライト DTC-1104500・ニッケル水素電池・充電器・電池ボックス・工具キット・格納ケース・レインカバー・取扱説明書三脚別売LAN-OT

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ セオドライト 倍率(倍) 30 最短合焦距離(m) 1.35
最小表示(″) 5"または10"を選択 電源 ニッケル水素充電式蓄電池(付属)、又は単3形アルカリ乾電池(付属)×4本 JANコード 4938514176804
トラスココード 487-2339

デジタルセオドライトの型番DTC-110のページです。
型番DTC-110に関する仕様情報を記載しております。

DTC-110で型番確定