• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

電子セオドライト

電子セオドライト
  • 数量スライド割引
通常単価:
353,281
通常出荷日:
1日目

【特長】
・一人で墨出し作業が可能です。
・細かいものまで視認できる望遠鏡です。
・ボタン一押しで作業を開始できるアブソリュートエンコーダーを搭載しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DT940LS

型番
DT940LS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
注意事項 質量
(g)
セット内容

353,281円

1個あり

1日目

ビームをのぞきこまないこと3900・格納ケース・垂球・ビニールカバー・ツールキット・背負いベルト・レンズキャップ・ワイピングクロス・単3乾電池4本・取扱説明書

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ セオドライト 倍率(倍) 26 最短合焦距離(m) 1
最小表示(″) 20 容器保護等級 IP66 電源 単3アルカリ乾電池×4本
正像 JANコード 4954183158149 トラスココード 475-6321

電子セオドライトの型番DT940LSのページです。
型番DT940LSに関する仕様情報を記載しております。

DT940LSで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)