(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子セオドライト 本体

電子セオドライト 本体
通常単価(税別):
318,996
通常出荷日:
6日目

【特長】
・高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができる。
・用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できる。
・アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できる。
・大きく見やすい望遠鏡と正反両面ディスプレイ。
・誰でも簡単に!やさしい操作を実現!
・防水4級対応。
・先進の2ウェイ方式の電源対応。
【用途】
・建築工事等の水平直角出しや鉛直角出しに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ETH-510C

Loading...

型番

ETH-510C

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 適用商品1 注意事項

318,996円

1個

6日目

4500 単3乾電池×4本 適合三脚:TC-70 三脚別売

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ セオドライト 倍率(倍) 30 最短合焦距離(m) 1.35
トラスココード 485-1455 質量(g) 4500.0

電子セオドライト 本体の型番ETH-510Cのページです。
型番ETH-510Cに関する仕様情報を記載しております。

ETH-510Cで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)