• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)

NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)
  • 数量スライド割引
通常単価:
38,316
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・シフティング機構で設置が簡単です。(シフティングの範囲:直径20mmの範囲)
【用途】
・レーザーレベル・オートレベルの設置に。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
NEL-18SL
NEL-33SL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
縮長~全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
材質

38,316円

1個あり

1日目

830~11804938514174862487-23475600アルミ合金

38,316円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1030~17354938514174879487-23556200アルミ合金

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ オートレベル用三脚 ねじ径(インチ) 5/8

NEWエレベーター三脚(レーザーレベル・オートレベル用)のレビュー