オートレベルRXシリーズ 本体

オートレベルRXシリーズ 本体
通常単価:
22,799円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・激しい雨をも苦にしない高気密性ボディーです。
・作業性・防水性を重視した自動レベルのNEWスタンダードです。
・球面三脚で素早いセッティングが可能です。
【用途】
・土木、建築作業に。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
RX-26
RX-28
RX-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
JANコード トラスココード 品名 容器保護等級 質量
(g)

22,799円

1個

1日目

264954183153533352-7735KDS 自動レベルRXシリーズ26倍IPX6相当1800

24,031円

1個

1日目

284954183153540352-7743KDS 自動レベルRXシリーズ28倍IPX6相当1800

35,738円

1個

1日目

324954183153557352-7751KDS 自動レベルRXシリーズ32倍IPX6相当1800

Loading...

  1. 1

基本情報

最短合焦距離(m) 0.5 商品タイプ オートレベル 補正範囲(') ±15
気泡管感度(mm) 10'/2 精度 ±0.5 最小読み取り値(°) 1
正像 対物レンズ有効径(mm) 40 焦点板 十字形

オートレベルRXシリーズ 本体のレビュー