• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

レーザーレベル(受光器付)

レーザーレベル(受光器付)
  • 数量スライド割引
通常単価:
176,438
通常出荷日:
1日目

【特長】
・検査書発行可(有料)です。
・ミリ単位の数値で基準位置を検出できます。
・スイッチ・オンで自動整準機能が作動します。
・約1mの落下に耐えうる頑丈な構造です。
【用途】
・土木
・建築
・測量

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LL300N

型番
LL300N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 質量
(g)
セット内容・付属品 発注単位

176,438円

1個あり

1日目

ビーム回転速度(600rpm)、測定範囲半径(250m)2700レーザーレベル:LL300N、受光器:HL4501台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器 精度 ±2.2mm/30m 電源 単1乾電池×4本(付属)
縦(mm) 272 横(mm) 195 自動補正範囲(°) ±5°
JANコード 4580187950139 トラスココード 758-5675 発注単位 1台

レーザーレベル(受光器付)の型番LL300Nのページです。
型番LL300Nに関する仕様情報を記載しております。

LL300Nで型番確定

レーザーレベル(受光器付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)