• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

レーザークロス三脚

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LEC-3

型番
LEC-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容・付属品 発注単位

5,915円

1個

お見積り

専用ソフトケース1台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器用三脚 最大長さ(mm) 1​8​0​0 JANコード 4954183161583
トラスココード 475-6452 発注単位 1台

レーザークロス三脚の型番LEC-3のページです。
型番LEC-3に関する仕様情報を記載しております。

LEC-3で型番確定