• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

エレベーター三脚

エレベーター三脚
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,980
通常出荷日:
1日目

【特長】
・レーザ墨出器用エレベーター三脚です。
・各種墨出し、設備工事での位置決めに最適です。
・2WAY石突で、スパイク時は地面にがっちり固定、ゴム足時は床面を傷つけません。
【用途】
・レーザー製品の高さ調整に最適です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EL-CL

型番
EL-CL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容・付属品 脚頭
(mm)
発注単位

6,980円

1個あり

1日目

ナイロンソフトケース551台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ レーザー墨出器用三脚 縮長~全長(mm) 595~1735 JANコード 4514095330011
トラスココード 472-2868 発注単位 1台

エレベーター三脚の型番EL-CLのページです。
型番EL-CLに関する仕様情報を記載しております。

EL-CLで型番確定