デジタル水平傾斜計 デジキュービック

デジタル水平傾斜計 デジキュービック
通常単価:
5,657
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

素早く絶対水平の校正ができる傾斜計。
【特長】
・キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能。
・バックライト液晶表示。
・読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転する。
・任意の角度を基準値0°として設定できる。
【用途】
・さまざまな基準面からの角度測定に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TDC-360

デジタル水平傾斜計 デジキュービックの仕様

外観(TDC-360)

外観(TDC-360)

バックライト点灯時

バックライト点灯時

品番長さ×高さ×厚み
(mm)
最小表示質量
(g)
TDC-36059×59×280.1°71
  • 測定範囲:360°(4方向90°)
  • 測定精度:±0.2°(0°、90°時±0.1°)
  • 電源:単4アルカリ電池×1個(別売)
  • 測定面:アルミ、磁石内蔵
  • 製造国:中国
型番
TDC-360
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小表示 測定範囲 測定精度 電源 材質 質量
(g)

5,657円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1°360°(4方向90°)±0.2°(0°、90°時±0.1°)単4アルカリ電池×1個(別売)測定面アルミ、磁石内蔵71

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ デジタル水平器 長さ(mm) 59 マグネット なし
高さ(mm) 59 厚み(mm) 28
JANコード 4989999370966 トラスココード 761-6180

デジタル水平傾斜計 デジキュービック の型番TDC-360のページです。
型番TDC-360に関する仕様情報を記載しております。

TDC-360で型番確定

デジタル水平傾斜計 デジキュービック のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    上下反転や相対角度、照明の無い場所でバックライトなど
    便利な機能が多く助かる。単4電池なのも充電式に替えられて
    廃棄を出さずに済む。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この価格でちゃんと測定できてます再現性もあり全く問題ない製品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自動機の水平出2018/01/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    水平だけでなく、垂直も簡単に合わせられるので便利。
    小さくて軽いので、持ち運びが良い

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。