レーザーマーカーレベル

レーザーマーカーレベル
通常単価:
4,788
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ラインモード(約5m)で棚・窓の取付けに便利です。
・ポイントモード(約20m)で離れた場所をポイント照射します。
【用途】
・水平の位置決めに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KLM-1P

型番
KLM-1P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
精度 電源 セット内容

4,788円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

気泡管精度:±0.5mm/m単4アルカリ乾電池×2本(付属)ウォールマウント、ウォールマウント固定針×2、単4形アルカリ乾電池(モニター用)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 154 マグネット 1か所
高さ(mm) 30 厚み(mm) 24
JANコード 4954183162535 トラスココード 756-7588

レーザーマーカーレベルの型番KLM-1Pのページです。
型番KLM-1Pに関する仕様情報を記載しております。

KLM-1Pで型番確定

レーザーマーカーレベルのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 構造物の傾斜確認2018/06/30
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    レーザーポインターは問題ありませんが、ラインモードにすると照射が弱くラインも短くて使えない、説明書にある5mには無理があるような気がします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。