モバイルレベル

モバイルレベル
通常単価:
4,372
通常出荷日:
1日目

【特長】
・磁石付携帯型アルミ製水平器です。
・パイプにしっかり固定できるV字溝測定面です。
【用途】
・水平、垂直の測定に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ML-160S

型番
ML-160S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
精度 気泡管 指標線数 機能 質量
(g)

4,372円

1個

1日目

1.50mm/m=0.08590°水平・垂直・45°水平6本・垂直&45°4本リング蓄光プレート付190

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 160 マグネット 1か所
高さ(mm) 45 厚み(mm) 18
JANコード 4975364162984 トラスココード 471-8712

モバイルレベルの型番ML-160Sのページです。
型番ML-160Sに関する仕様情報を記載しております。

ML-160Sで型番確定