セフG7ロック25(尺目盛付)

セフG7ロック25(尺目盛付)
通常単価:
2,627円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダ付です。
・剛性力アップのためテープを厚くした剛厚テープを採用しています。
・コンパクトなケースを採用しています。
・鉄にガッチリ付く、マグ爪採用です。
【用途】
・長さ測定用

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
SFG7L2550S
SFG7LM2550S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量
(g)
仕様 テープ 目盛 取り付け可能ベルトサイズ

2,627円

1個

1日目

4975364120762471-8798356ストラップ付、ヨンゴーゴーピッチ表示付、爪飛び防止用プロテクター付、落下防止ベルトホルダー付剛厚ホワイトテープ尺相当幅60mm以内、厚み5.5mm以内

2,744円

1個

1日目

4975364120793471-8810358ストラップ付、ヨンゴーゴーピッチ表示付、爪飛び防止用プロテクター付、落下防止ベルトホルダー付剛厚ホワイトテープ尺相当幅60mm以内、厚み5.5mm以内

Loading...

  1. 1

基本情報

長さ(m) 5 テープ幅(mm) 25 商品種類 本体
水平保持(m) 2.6

セフG7ロック25(尺目盛付)のレビュー