ネオロックGT27

ネオロックGT27
通常単価:
2,746円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・水ぬれ・サビに強いステンレスばねを採用しました。
・27mm幅テープでコンパクト化を実現しました。
・1mごとに分かりやすいスターマーク付です。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
GT27-55
GT27-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード トラスココード 重さ
(g)
455mmピッチ表示 減速ボタン ショックアブソーバー 詳細タイプ

2,746円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.54954183150259331-4022340ありありあり移動爪、ロックタイプ

3,114円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

7.54954183156381380-8548460ありありあり移動爪、ロックタイプ

Loading...

  1. 1

基本情報

テープ幅(mm) 27 目盛表示 両面 規格 JIS1級
商品種類 本体 水平保持(m) 2.6