17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー

ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー
通常単価(税別)
8,222特別価格
税込単価
9,044特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・高硬度のワーク研磨に適します。・ハンドル部はアルミです。【用途】・超硬刃物の構成刃先の研磨。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1200
4538709000596
412-8320
10
1個
400
4538709000572
412-8338
10
1個
800
4538709000589
412-8346
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2225,586
( 6,145 )
8日目
8,2225,586
( 6,145 )
7日目
8,2225,586
( 6,145 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度のワーク研磨に適します。
・ハンドル部はアルミです。
【用途】
・超硬刃物の構成刃先の研磨。

商品情報

製品仕様

型番粒度全長ヤスリ部有効長ヤスリ部幅ヤスリ部厚み質量材質
VDH-1200#1200150mm40mm12mm1.5mm29gビトリファイドダイヤモンド
VDH-400#400150mm40mm12mm1.5mm29gビトリファイドダイヤモンド
VDH-800#800150mm40mm12mm1.5mm29gビトリファイドダイヤモンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ホーニング加工の際に使用
3
満足度:3.0
柄付きの商品で探していて、幅がちょうど良かったのでこの商品を購入しました。ホーニング加工(すり合わせ)の際に使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビトリファイドダイヤモンド ハンドラッパー
ハンドラッパー
“GCハンドラッパー”
ハンドラッパー 三角・半丸・平
セラブロック・スティック
サンダー狭い平面用替刃
メーカー大和製砥所トラスコ中山トラスコ中山ツボサンサンフレックスTJMデザインタジマツール
通常価格8,2222,304 -1,7242,449 -4,731 -1,015
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
全長(mm)15015015017570150
ヤスリ部有効長(mm)40-----
ヤスリ部幅(mm)12-----
ヤスリ部厚み(mm)1.5-----
重量(g)29-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング