フェルトディスク(研磨剤入)【20個入り】

フェルトディスク(研磨剤入)
通常単価:
1,360円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・酸化クロムをフェルトに含浸しています。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
64341
64342
64343
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径寸法
(mm)
内径寸法
(mm)
トラスココード 外径(mm) 穴径(mm) 質量(g) 入数

1,360円

20個入り

1パック

1日目

11-477-367511-4.0001PK(20枚)

2,718円

20個入り

1パック

1日目

21-477-368321-13.0001PK(20枚)

3,492円

20個入り

1パック

お見積り

3111477-3691311122.0001PK(20枚)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 備品/その他 厚さ寸法(mm) 2 厚さ(mm) 2
入数 1PK(20枚)

フェルトディスク(研磨剤入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)