17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリーンフェルトシート RD7041

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリーンフェルトシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RD7041

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ソフトタイプのフェルトシートに仕上げ用研磨剤(酸化クロム)を含浸させました。
・艶出し、光沢研磨に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
幅(mm)
250
長さ(mm)
250
厚み(mm)
2
JANコード
4580120550174
トラスココード
751-0098
重量(g)
145
使用方法
手研磨
砥材
酸化クロム
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト