水栓修理レンチセット

水栓修理レンチセット

通常単価:
1,395
通常出荷日:
1日目

【特長】
・水栓補修、取り付け用簡易レンチです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長(mm)
    195
  • JANコード
    4972353960101
  • トラスココード
    251-8121
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

1,395

型番 : 9601
通常出荷日 1日目
通常単価 1,395
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長(mm)
    195
  • JANコード
    4972353960101
  • トラスココード
    251-8121
  • 質量(g)
    225

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)