洗面レンチ・シンクレンチ セット

洗面レンチ・シンクレンチ セット

通常単価:
11,303
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・簡単なヘッドの交換を行なうことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使い頂ける便利なセットです。
【用途】
・洗面器、洗面台などの配管施工時に。

基本スペック

  • JANコード
    4975180290502
  • トラスココード
    495-7610

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

11,303

型番 : SMW-1050S
通常出荷日 お見積り
通常単価 11,303

スペック

  • JANコード
    4975180290502
  • トラスココード
    495-7610
  • セット内容
    1S(SMW-3050、SMW-1032H)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

洗面レンチ・シンクレンチ セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)