(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプマシン 電子制御回路内蔵型

パイプマシン 電子制御回路内蔵型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
391,460
通常出荷日:
2日目

【特長】
・電子制御回路内蔵による自動停止機能を新たに搭載しました。
・モータの停止操作を安心してマシンにまかせられるため、ねじ加工作業の安全性と効率がさらにアップしました。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    8A~80A(1/4B~2B)
  • 本体・関連商品
    本体
  • 無負荷回転数(min-1)
    31
  • 電源(V)
    AC100
  • 消費電力(W)
    600
  • 質量(g)
    65000
  • 標準付属チェーザ
    AC1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
  • JANコード
    4514706017539
  • トラスココード
    760-4874
  • 入数
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
入数

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

2日目

391,460

型番 : F80A3GX
通常出荷日 2日目
通常単価 391,460
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ねじ切り機
  • ねじ切能力
    8A~80A(1/4B~2B)
  • 本体・関連商品
    本体
  • 無負荷回転数(min-1)
    31
  • 電源(V)
    AC100
  • 消費電力(W)
    600
  • 質量(g)
    65000
  • 標準付属チェーザ
    AC1/2~3/4、1~2、2 1/2~3
  • JANコード
    4514706017539
  • トラスココード
    760-4874
  • セット内容
    ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー
  • 仕様
    シリースモータ(ブレーキ付)
  • 品名
    REX F80A3GX

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

パイプマシン 電子制御回路内蔵型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在電話での受付は行っておりません。
お手数をおかけいたしますがお問い合わせフォームをご利用ください。

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)